Referencia del componente
Manipulación de bolsas
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Embalaje

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
1. Pinzas paralelas

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
          Task & Solution
        
Máquinas llenadoras de bolsas con líquidos y sólidos, así como máquinas selladoras de bolsas con la serie MGP800
- Más de un 40% más potente que la referencia
- Mordazas un 50% más largas para una fuerza y un par elevados y una dinámica máximas
- Hasta 10 millones de ciclos sin mantenimiento garantizan un funcionamiento continuo y sin problemas
- Detección de posición integrada para un diseño compacto y para minimizar el contorno de interferencia
- Máxima precisión y larga vida útil gracias a las mordazas de acero rectificado y endurecido
      Componentes estándar montados